Naše značky

Napájecí šňůra, C19 na C20, 2,0 m

AP9877

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Input Connection TypeIEC 60320 C20
délka kabelu1,98 m
počet kabelů1
Fyzický
barvaČerná
hmotnost přístroje0,36 kg
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
Vstup
Max line current20 A
input current limits20 A
Výstup
Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi20 A
number of power socket outlets1 IEC 60320 C19
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)0,46 kg
Výška balení 130,5 cm
Šířka balení 110,2 cm
Délka balení 110,2 cm
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje olovo

notification_ok

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Informace o životním prostředí

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.