

Počet videí: 5
Napájecí šňůra, C13 na C14, 2,5 m
AP9870
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
---|---|
délka kabelu | 2,50 m |
počet kabelů | 1 |
barva | Černá |
---|---|
výška | 3,8 cm |
šířka | 7,6 cm |
hloubka | 20,3 cm |
hmotnost přístroje | 0,23 kg |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
---|---|
Přípustné vstupní napětí | 90…250 V |
Max line current | 10 A |
input current limits | 10 A |
Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi | 10 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C13 |
typ ochrany | Without circuit breaker |
certifikace výrobku | CSA UL listed VDE |
---|
provozní teplota | 0…45 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -25…65 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Hmotnost balení (libry) | 0,3 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 5,1 cm |
Šířka balení 1 | 10,2 cm |
Délka balení 1 | 20,3 cm |
Počet výrobků v balení 3 | 600 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje olovo
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.