

15'/5m prodlužovací kabel pro použití s komunikačním kabelem UPS
AP9815
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
délka kabelu | 4,57 m |
---|---|
počet kabelů | 1 |
kompatibilita výrobku | Záložní zdroj (ups) |
barva | Šedá |
---|---|
hmotnost přístroje | 0,45 kg |
montážní poloha | Čelní |
montážní režim | Not rack-mountable |
Konektor B | SUB-D 9 samec Serial Straight Through |
Konektor A | SUB-D 9 samice Serial Straight Through |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
---|---|
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
provozní teplota | 0…45 °C |
relativní vlhkost | 0…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 22,9 cm |
Šířka balení 1 | 5,1 cm |
Délka balení 1 | 10,2 cm |
Hmotnost balení 1 | 0,45 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.