Počet videí: 5
UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 W/ ENVIRONMENTAL MONITORING AND MODBUS
AP9643
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
součást výrobku | Snímač teploty Uživatelská příručka Kabel USB |
---|
výška | 3,8 cm |
---|---|
šířka | 12,1 cm |
hloubka | 10,8 cm |
hmotnost přístroje | 0,14 kg |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Ověření | Radius |
---|
Hmotnost balení (libry) | 0,91 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 5,1 cm |
Šířka balení 1 | 23,5 cm |
Délka balení 1 | 15,9 cm |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
V šetření
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.