

Aktivační kód pro StruxureWare Data Center Expert Virtual Machine - fyzicky/v tištěné podobě SKU
AP94VMACT
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 22,9 cm |
Šířka balení 1 | 0,6 cm |
Délka balení 1 | 30,5 cm |
Hmotnost balení 1 | 0,45 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.