

Počet videí: 5
MasterSwitch 1U, 12 A, 208 a 230 V, (8)C13
AP9212
Výroba ukončena:14 červen 2022
Za produkt AP9212 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
+ Lifecycle Services
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Main Input Voltage | 120 V 208 V 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V 208 V 230 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
počet jednotek rámů | 1U |
délka kabelu | 1,98 m |
počet kabelů | 1 |
součást výrobku | CD se softwarem Skříňové instalační konzole Uživatelská příručka |
barva | Béžová |
---|---|
výška | 4,8 cm |
šířka | 43,2 cm |
hloubka | 16,5 cm |
hmotnost přístroje | 2,95 kg |
montážní poloha | Čelní Zadní |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Montáž na rám |
Přípustné vstupní napětí | 90…253 V |
---|---|
Max line current | 10 A |
input current limits | 10 A |
Kapacita zátěže | 2300 VA |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
počet výstupních napájecích zásuvek | 0 |
---|---|
number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 |
certifikace výrobku | C-Tick CE UL listed VCCI VDE |
---|---|
normy | EN 55022 třída A EN 55024 EN 55082 EN 60950 FCC část 15 třída A UL 1950 |
provozní teplota | 0…45 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 0…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…65 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Hmotnost balení (libry) | 3,64 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 7 cm |
Šířka balení 1 | 48,3 cm |
Délka balení 1 | 34,3 cm |
Počet výrobků v balení 3 | 100 |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.