Naše značky

Stojanová PDU 2G, přepínaná, 0U, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, šňůra dle IEC309

AP8958EU3

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

Specifikace

Přehled
PředstaveníSpínací jednotky PDU pro stojany od společnosti APC umožňují vyspělou a přizpůsobitelnou kontrolu napájení a aktivní monitorování. Možnost vzdáleného ovládání zásuvek umožňuje vypnout a zapnout napájení za účelem vzdáleného restartování zařízení nebo zamezení neautorizovanému použití jednotlivých zásuvek. Prodlevy v postupném spínání zásuvek umožňují uživatelům definovat pořadí zapínání či vypínání připojených zařízení. Zamezuje přetížení obvodů při obnově napájení a prodlužuje dobu běhu kritických zařízení pomocí nastavení priority jednotlivých zátěží. Měření proudu poskytuje vzdálené monitorování připojené zátěže v reálném čase. Přepínané jednotky PDU pro stojany nabízejí monitorování skutečného výkonu, port senzoru teploty a vlhkosti, zásuvky IEC s pojistkou a jističe s nízkým profilem. Uživatelsky definované výstrahy varují před potenciálním přetížením obvodů dříve, než dojde k selhání nejdůležitějších zařízení IT. Uživatel může přistupovat k přepínaným jednotkám PDU pro stojany, konfigurovat je a řídit pomocí rozhraní zabezpečeného webu, SNMP či Telnet a má k dispozici platformy centralizované správy společnosti APC, které používají nástroje InfraStruXure Central, Capacity Manager a Change Manager.
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Main Input Voltage200 V
208 V
230 V
Main Output Voltage200 V
208 V
230 V
Input Connection TypeIEC 60309 16 A 2F+E
počet jednotek rámů0U
délka kabelu3,00 m
počet kabelů1
součást výrobkuInstalační příručku
Uzamknutí vstupního napájecího kabelu
Skříňové instalační konzole
Sériový kabel pro konfiguraci
Bezpečnostní příručka
Fyzický
barvaČerná
výška98,8 cm
šířka5,6 cm
hloubka4,6 cm
hmotnost přístroje3,23 kg
montážní polohaBoční
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
Vstup
[In] jmenovitý proud16 A
Přípustné vstupní napětí220…240 V
Max line current16 A
input current limits16 A
Kapacita zátěže3700 VA
frekvence sítě50/60 Hz
Výstup
number of power socket outlets7 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C19
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuRegistrováno cUL
PSE
UL listed
VCCI třída A
VDE
normyEN 55022 třída A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
FCC část 15 třída A
ICES-003
Okolní
provozní teplota-5…60 °C
relativní vlhkost5…95 %
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění-25…65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění5…95 %
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)5,5 kg
Výška balení 1112,5 cm
Šířka balení 116,5 cm
Délka balení 111,4 cm
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje olovo

notification_ok

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Informace o životním prostředí

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.