Naše značky

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 TO C14, 0.6m, Blue

AP8702S-WWX590

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Input Connection TypeIEC 60320 C14
délka kabelu0,61 m
počet kabelů6
Fyzický
barvaModrá
výška24 cm
šířka7 cm
hloubka4 cm
hmotnost přístroje0,7 kg
montážní polohaČelní
mounting preferenceNo preference
montážní režimNot rack-mountable
Vstup
Max line current10 A
input current limits10 A
Výstup
Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi10 A
number of power socket outlets1 IEC 60320 C13
Délka přívodního kabelu0,61 m
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCCC
PSE
VDE
Okolní
provozní teplota0…70 °C
relativní vlhkost20…80 %
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění-25…75 °C
Relativní vlhkost při uskladnění20…80 %
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)0,7 kg
Výška balení 124 cm
Šířka balení 17 cm
Délka balení 14 cm
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje olovo

notification_ok

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

Informace o životním prostředí

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.