Počet videí: 5
Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 TO C14, 0.6m, Red
AP8702S-WWX340
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
---|---|
délka kabelu | 0,61 m |
počet kabelů | 6 |
barva | Červená |
---|---|
výška | 24 cm |
šířka | 7 cm |
hloubka | 4 cm |
hmotnost přístroje | 0,7 kg |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
Max line current | 10 A |
---|---|
input current limits | 10 A |
Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi | 10 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C13 |
Délka přívodního kabelu | 0,61 m |
certifikace výrobku | CCC PSE VDE |
---|
provozní teplota | 0…70 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 20…80 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -25…75 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 20…80 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Hmotnost balení (libry) | 0,7 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 24 cm |
Šířka balení 1 | 7 cm |
Délka balení 1 | 4 cm |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Informace výjimce o RoHS
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.