Naše značky

Stojanová PDU, spínaná, nula U, 32A, 230V, (21)C13 a (3)C19

AP7953

notification_critical
information_stroke
  • Co znamená Upozornění na konec prodeje?

    Konec prodeje je poslední den, kdy společnost Schneider Electric přijme nabídku pro tuto referenční položku. Poprodejní služby (oprava, náhradní díly apod.) budou i nadále k dispozici až do konce životnosti produktu.

  • Potřebujete další pomoc

    Kontaktujte Zákaznické centrum ve své zemi – k dispozici 24 hodin denně.

Doporučené náhradní produkty

AP7953 nahrazuje:
arrow2_down

Kompatibilní software

arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Main Input Voltage200 V
208 V
230 V
Input Connection TypeIEC 60309 32 A 2F+E
počet jednotek rámů0U
délka kabelu3,05 m
počet kabelů1
součást výrobkuInstalační příručku
Skříňové instalační konzole
Sada pro montáž bez nářadí
Uživatelská příručka
Fyzický
barvaČerná
výška177,8 cm
šířka5,6 cm
hloubka4,4 cm
hmotnost přístroje7,39 kg
montážní polohaZadní
mounting preferenceNo preference
montážní režimMontáž na rám
Vstup
Přípustné vstupní napětí220…240 V
frekvence sítě47...63 Hz
Výstup
number of power socket outlets21 IEC 60320 C13
3 IEC 60320 C19
Vyhovuje normám
certifikace výrobkuCE
VDE
normyEN 55022 třída A
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Okolní
provozní teplota-5…45 °C
relativní vlhkost5…95 %
pracovní nadmořská výška0...15000 ft
teplota okolí pro uskladnění-25…65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění5…95 %
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)8,3 kg
Výška balení 1213,4 cm
Šířka balení 115,2 cm
Délka balení 112,7 cm
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Energeticky účinný produkt

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje olovo

notification_ok

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Směrnice EU RoHS

Informace o životním prostředí

WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.