
Obrázek zvětšíte přejetím přes něj



Stojanová jednotka PDU, základní, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19
AP6038A
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Main Input Voltage | 230 V 240 V |
---|---|
Typ jednotky PDU | Základní |
Input Connection Type | IEC 60309 63 A 2P + PE |
počet jednotek rámů | 1U |
délka kabelu | 3,66 m |
součást výrobku | Instalační příručku Bezpečnostní příručka |
barva | Černá |
---|---|
výška | 4,4 cm |
šířka | 38,8 cm |
hloubka | 12,6 cm |
hmotnost přístroje | 5,4 kg |
montážní poloha | Čelní |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Not rack-mountable |
montážní poloha | Vodorovná |
dovolené napětí | 200…240 V |
---|---|
Max line current | 48 A |
rozsah vstupního proudu | 48 A |
Kapacita zátěže | 14500 VA |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 3 IEC 60320 C19 |
---|
certifikace výrobků | CE EAC IRAM VDE |
---|
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 39,5 cm |
Šířka balení 1 | 19,5 cm |
Délka balení 1 | 50 cm |
Hmotnost balení 1 | 8,3 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Energeticky účinný produkt
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.