



Stojan ATS, 208V, 20A, C20 in, (8) C13 (1) C19 výstupů
AP4434
Výroba ukončena:08 březen 2023
Blíží se ukončení servisní podpory:08 březen 2025
Doporučené náhradní produkty
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Main Input Voltage | 208 V |
---|---|
Main Output Voltage | 208 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
počet jednotek rámů | 1U |
součást výrobku | Montážní hardware Skříňové instalační konzole Sériový kabel pro konfiguraci |
barva | Černá |
---|---|
výška | 4,4 cm |
šířka | 43,2 cm |
hloubka | 23,6 cm |
hmotnost přístroje | 3,74 kg |
montážní poloha | Čelní Zadní |
Mounting preference | No preference |
montážní režim | Montáž na rám |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
---|---|
Max line current | 20 A |
Input current limits | 20 A |
Kapacita zátěže | 3300 VA |
Maximální celkový odběr proudu připadající na jednu fázi | 20 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
typ ochrany | Without circuit breaker |
certifikace výrobku | Registrováno cUL CE UL listed |
---|---|
normy | EN 55022 třída A FCC část 15 třída A |
provozní teplota | -5…45 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 5…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -25…65 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 5…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Typ balení 1 | Db |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 11,4 cm |
Šířka balení 1 | 35,6 cm |
Délka balení 1 | 60 cm |
Hmotnost balení 1 | 5,51 kg |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?
Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Neobsahuje olovo
Neobsahuje rtuť
Certifikace a normy
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Informace o životním prostředí
Životní cyklus
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
AP4434 nahrazuje: