



Počet videí: 5
Stojan ATS, 230 V, 16 A, C20 vstup, (8) C13 (1) C19 výstupů
AP4423
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
+ Lifecycle Services
Specifikace
Představení | The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (8) C13 and (1) C19 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility. |
---|---|
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
plug standard | IEC 60320 C20 |
počet jednotek rámů | 1U |
součást výrobku | Montážní hardware Skříňové instalační konzole Sériový kabel pro konfiguraci |
barva | Černá |
---|---|
výška | 4,4 cm |
šířka | 43,2 cm |
hloubka | 23,6 cm |
hmotnost přístroje | 3,74 kg |
montážní poloha | Čelní Zadní |
mounting preference | No preference |
montážní režim | Montáž na rám |
frekvence sítě | 50/60 Hz |
---|---|
Max line current | 20 A |
input current limits | 20 A |
Kapacita zátěže | 3700 VA |
Max current draw | 16 A |
---|---|
number of power socket outlets | 8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19 |
typ ochrany | Without circuit breaker |
certifikace výrobku | Registrováno cUL CE UL listed |
---|---|
normy | EN 55022 třída A FCC část 15 třída A |
provozní teplota | -5…45 °C |
---|---|
relativní vlhkost | 5…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -25…65 °C |
Relativní vlhkost při uskladnění | 5…95 % |
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
Hmotnost balení (libry) | 5,51 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 11,4 cm |
Šířka balení 1 | 60 cm |
Délka balení 1 | 35,6 cm |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Výkonnost prostředků
Take-back program available
Pohoda a výkon
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
V souladu
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.