Naše značky

Stojan ATS, 230 V, 10 A, C14 vstup, (12) C13 výstupů

AP4421

notification_ok
Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
arrow2_down

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Specifikace

Přehled
PředstaveníThe APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (12) IEC 60320 C13 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.
Dodací lhůtaObvykle na skladě
Základní popis
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
plug standardIEC 60320 C14
počet jednotek rámů1U
součást výrobkuMontážní hardware
Skříňové instalační konzole
Sériový kabel pro konfiguraci
Fyzický
barvaČerná
výška4,4 cm
šířka43,2 cm
hloubka23,6 cm
hmotnost přístroje3,93 kg
montážní polohaČelní
Zadní
mounting preferenceNo preference
montážní režimMontáž na rám
Vstup
frekvence sítě50/60 Hz
Max line current10 A
input current limits10 A
Kapacita zátěže2000 VA
Výstup
Max current draw10 A
number of power socket outlets12 IEC 60320 C13
typ ochranyWithout circuit breaker
Vyhovuje normám
normyEN 55022 třída A
FCC část 15 třída A
Okolní
provozní teplota-5…45 °C
relativní vlhkost5…95 %
pracovní nadmořská výška0...10000 ft
teplota okolí pro uskladnění-25…65 °C
Relativní vlhkost při uskladnění5…95 %
nadmořská výška pro skladování0,00…15240,00 m
Jednotky balení
Hmotnost balení (libry)5,7 kg
Výška balení 111,4 cm
Šířka balení 160 cm
Délka balení 134,9 cm
Záruční lhůta
Záruka2 roky na opravu nebo výměnu
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj

Green premium brand logo
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
Výkonnost prostředků

Take-back program available

notification_ok
Pohoda a výkon

Neobsahuje olovo

notification_ok

Neobsahuje rtuť

notification_ok

Informace výjimce o RoHS

Nařízení REACh

Směrnice EU RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.