Naše značky

APC NetShelter Aisle Containment, zaslepovací panel, 750 mm, pro 42 až 48U SX a 42U VX

ACDC2578

Environmentální profil produktu Chcete se dozvědět více?
Udržitelné díky designu
Green Premium™
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Specifikace

Přehled
Dodací lhůtaSpeciální objednávka – informace o citovaných zaváděcích dobách získáte na zavolání
Fyzický
hloubka231,5 cm
výška3,4 cm
hmotnost přístroje22,38 kg
šířka75 cm
Jednotky balení
Typ balení 1PCE
Počet jednotek v balení 11
Výška balení 114,9 cm
Šířka balení 1209,9 cm
Délka balení 184,9 cm
Hmotnost balení 129,89 kg
Záruční lhůta
Záruka18 měsíců
arrow2_down

Trvale udržitelný rozvoj
Green Premium™

Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě. Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?arrow2_left
arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Software a firmware

Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!

Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.