


Sada 6ft (1,828m) nerezové pružné trubky 1,25" MPT na 1,5" NPSM, OFS, objímka
ACAC10017
Specifikace
Dodací lhůta | Speciální objednávka – informace o citovaných zaváděcích dobách získáte na zavolání |
---|
součást výrobku | Instalační příručku |
---|
hloubka | 73,7 cm |
---|---|
výška | 12,7 cm |
hmotnost přístroje | 10,91 kg |
šířka | 73,7 cm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12,7 cm |
Package 1 Width | 73,7 cm |
Package 1 Length | 73,7 cm |
Package 1 Weight | 10,91 kg |
Záruka | 1 rok (pouze díly) |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Pohoda a výkon
Nařízení REACh bez látek SVHC
Nařízení REACh
Směrnice EU RoHS
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.