

Počet videí: 5
UPS komunikační kabel, jednoduchá signalizace
940-0020
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
počet jednotek rámů | 0U |
---|---|
délka kabelu | 1,83 m |
počet kabelů | 1 |
kompatibilita výrobku | Záložní zdroj (ups) |
barva | Šedá |
---|---|
hmotnost přístroje | 0,45 kg |
montážní režim | Not rack-mountable |
Konektor B | SUB-D 9 samec simple signaling |
Konektor A | SUB-D 9 samice simple signaling |
počet portů | 1 |
---|
Relativní vlhkost při uskladnění | 0…95 % |
---|---|
nadmořská výška pro skladování | 0,00…15240,00 m |
provozní teplota | 0…45 °C |
relativní vlhkost | 0…95 % |
pracovní nadmořská výška | 0...10000 ft |
teplota okolí pro uskladnění | -15…45 °C |
Hmotnost balení (libry) | 0,45 kg |
---|---|
Výška balení 1 | 22,9 cm |
Šířka balení 1 | 10,2 cm |
Délka balení 1 | 5,1 cm |
Záruka | 2 roky na opravu nebo výměnu |
---|
Trvale udržitelný rozvoj
Značka Green PremiumTM je závazek společnosti Schneider Electric dodávat produkty s nejlepší environmentální výkonností ve své třídě.
Green Premium slibuje dodržování nejnovějších předpisů, transparentnost dopadů na životní prostředí, cirkulární a nízkoúrovňové produkty2.
Chcete se dozvědět více?Směrnice EU RoHS
V souladu
WEEE

Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.