SCROLL COMPR. DSH600-4 DANFOSS R410A
0J-CORS1054X1A
Výroba bude ukončena:31 prosinec 2040
Specifikace
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 79,98 cm |
Package 1 Width | 59,99 cm |
Package 1 Length | 79,985 cm |
Package 1 Weight | 263,382 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.