DC RECTIFIER 48VDC 500W
0J-920-0090
Výroba ukončena:19 prosinec 2022
Za produkt 0J-920-0090 zatím bohužel neexistuje vhodná náhrada. Pro více informací kontaktujte našeho týmu zákaznického centra.
Specifikace
Dodací lhůta | Obvykle na skladě |
---|
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 15 cm |
Šířka balení 1 | 34 cm |
Délka balení 1 | 46 cm |
Hmotnost balení 1 | 2,982 kg |
Záruka | 180 Days repair or replace |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.