

60KW POWER MODULE FOR 60KW AND 120KW UPS
0J-2001G1417
Výroba bude ukončena:31 prosinec 2098
Blíží se ukončení servisní podpory:31 prosinec 2099
Specifikace
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 57,5 cm |
Šířka balení 1 | 76 cm |
Délka balení 1 | 23,1 cm |
Hmotnost balení 1 | 36,922 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.