Obrázek zvětšíte přejetím přes něj

Specifikace
Typ balení 1 | PCE |
---|---|
Počet jednotek v balení 1 | 1 |
Výška balení 1 | 33,9 cm |
Šířka balení 1 | 47,1 cm |
Délka balení 1 | 12,1 cm |
Hmotnost balení 1 | 1,992 kg |
Záruka | 18 měsíců |
---|
Dokumenty
Software a firmware
Potřebujete více informací? Podívejte se na časté technické dotazy!
Snadno naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.