

-
SFSUMX357 : Spustitelný soubor s firmwarem síťové řídící karty UPS v3.5.7 pro Smart-UPS a Matrix s AP9617/8/9
- Datum dokumentu: 21/03/2023
- Reference: SFSUMX357_DATASHEET
- Popis: Spustitelný soubor s firmwarem síťové řídící karty UPS v3.5.7 pro Smart-UPS a Matrix s AP9617/8/9
- Jazyk: Czech
-
ACRD101 : InRow RD, 300mm, vzduchem chlazený, 220-240V, 50Hz
- Datum dokumentu: 21/03/2023
- Reference: ACRD101_DATASHEET
- Popis: InRow RD, 300mm, vzduchem chlazený, 220-240V, 50Hz
- Jazyk: Czech
-
PRO8T2 : APC Professional SurgeArrest, 8 outlet, 2 pairs phone line protection
- Datum dokumentu: 21/03/2023
- Reference: PRO8T2_DATASHEET
- Popis: APC Professional SurgeArrest, 8 outlet, 2 pairs phone line protection
- Jazyk: Czech
-
G55TUPSU80HS : MGE Galaxy 5500 80kVA 400V samostatný UPS, služba oživení 5x8
- Datum dokumentu: 21/03/2023
- Reference: G55TUPSU80HS_DATASHEET
- Popis: MGE Galaxy 5500 80kVA 400V samostatný UPS, služba oživení 5x8
- Jazyk: Czech
-
SMT1000I : APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, věžový, 230V, 8x zásuvka IEC C13, SmartSlot, AVR, LCD
- Datum dokumentu: 21/03/2023
- Reference: SMT1000I_DATASHEET
- Popis: APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, věžový, 230V, 8x zásuvka IEC C13, SmartSlot, AVR, LCD
- Jazyk: Czech
-
NSYCVF560M230PF : ClimaSys ventilátor IP54 - 560m3/h - 230V - s výstup. mřížkou a filtrem G2
- Datum dokumentu: 21/03/2023
- Reference: NSYCVF560M230PF_DATASHEET
- Popis: ClimaSys ventilátor IP54 - 560m3/h - 230V - s výstup. mřížkou a filtrem G2
- Jazyk: Czech
-
BX650CI-CP : APC Back-UPS 650VA, AVR, 230V
- Datum dokumentu: 21/03/2023
- Reference: BX650CI-CP_DATASHEET
- Popis: APC Back-UPS 650VA, AVR, 230V
- Jazyk: Czech
-
SY70K80H : Symmetra PX 70kW rozšiřitelná na 80 kW N+1, 400V
- Datum dokumentu: 21/03/2023
- Reference: SY70K80H_DATASHEET
- Popis: Symmetra PX 70kW rozšiřitelná na 80 kW N+1, 400V
- Jazyk: Czech
-
SY20K40H : Symmetra PX 20kW rozšiřitelná na 40 kW N + 1, 400V
- Datum dokumentu: 21/03/2023
- Reference: SY20K40H_DATASHEET
- Popis: Symmetra PX 20kW rozšiřitelná na 40 kW N + 1, 400V
- Jazyk: Czech
-
PH6VT3-FR : APC Home/Office SurgeArrest, 6 zásuvek s ochranou telefonního a koaxiálního vedení 230V, Francie
- Datum dokumentu: 21/03/2023
- Reference: PH6VT3-FR_DATASHEET
- Popis: APC Home/Office SurgeArrest, 6 zásuvek s ochranou telefonního a koaxiálního vedení 230V, Francie
- Jazyk: Czech
prm-load-more-docs