Nuestras marcas

Paquete de baterías para unidad Smart-UPS RC de APC de 96 V

SRC96XLBP

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
número de unidad de rack4U
número de cables1,0
tipo de bateríaBatería sellada de plomo
Equipo suministradoGuía de instalación
Manual del usuario
Físico
ColorNegro
Altura43,2 cm
Dimensiones de anchura máxima17,4 cm
Dimensiones de profundidad máxima48 cm
Peso neto72,73 kg
Tipo de montajeCarril
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Humedad relativa0…95 %
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
Baterías y autonomía
Módulos de batería por serie2
Ranuras libres para baterías0
Baterías pre-instaladas3
Montaje del dispositivoPlataforma para batería individual
Información adicionalReplace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Cantidad de cartuchos de batería de recambio3
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso90 kg
Paquete 1 Altura47,5 cm
Paquete 1 ancho85 cm
Paquete 1 Largo61 cm
Número de Unidades en el Paquete 31
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años, optional on-site warranties available, garantías extendidas opcionales disponibles
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Take-back program available

notification_ok

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.