


Unidad Smart-UPS de APC, 1000 VA, con pantalla LCD, 120 V
SMT1000
Se discontinuará el:30 junio 2023
Reemplazo(s) recomendado(s)
Batería de repuesto (1) está disponible
Ideal para servidores, almacenamiento, armarios de red, VoIP empresarial y escritorios, puntos de venta minoristas
Apagado correcto con cables seriales o USB a través de PowerChute Business Edition
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Software compatible
Descripción
Este APC Smart-UPS está diseñado para profesionales de TI o administradores de red para mantener el tiempo de actividad y la continuidad del negocio. El SAI de torre interactivo de línea de 1000 VA proporciona energía de onda sinusoidal pura para respaldar los componentes electrónicos críticos durante las interrupciones de energía. Viene con entrada NEMA 5-15P y 8 salidas NEMA 5-15R. Tiene un SmartSlot para la tarjeta de administración de red opcional que permite el apagado correcto de servidores físicos, máquinas virtuales y clústeres de HCI a través de PowerChute Network Shutdown. El SAI puede conectarse a EcoStruxure IT o a plataformas de gestión centralizada de terceros. Proporciona protección contra sobretensiones contra rayos, caídas de energía, caídas de tensión y sobretensiones. El UPS SMT tiene una garantía de 3 años y la batería de plomo-ácido incorporada tiene una garantía de 2 años. Es compatible con una batería dedicada reemplazable por el usuario, y el cartucho de batería de reemplazo de APC ayuda a restaurar el rendimiento del UPS a las especificaciones originales.
Especificaciones
Presentación | Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 70-700 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
Potencia nominal en W | 700 W |
potencia nominal en VA | 1000 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 8 NEMA 5-15R |
Longitud de cable | 1,83 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
Equipo suministrado | DC con software Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual del usuario Cable USB |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
Color | Negro |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 21,9 cm |
Dimensiones de anchura máxima | 17,1 cm |
profundidad | 43,9 cm |
Peso neto | 19,09 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
barras de separación | 75...154 V ajustable 82...144 V |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
distorsión armónica | Menos que 5% |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 1000 VA |
Máxima potencia configurable (vatios) | 700 W |
Tiempo de transferencia | Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Certificaciones de producto | CSA |
---|---|
Política de protección del equipo | De por vida: $150.000 |
nivel acústico | 41 dBA |
---|---|
disipación de calor | 100 Btu/h |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad relativa | 0…95 % |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Duración prolongable | 0 |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | RBC6 |
Battery power in VAH | 264 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 88 W nominal |
función de alarma | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
---|---|
Interruptor de emergencia (EPO) | Opcional |
ranuras libres | 1 |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 459 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 37,6 cm |
Paquete 1 Ancho | 59,5 cm |
Paquete 1 Longitud | 32,8 cm |
Paquete 1 Peso | 22,77 kg |
SCC14 | 0 |
Periodo de garantía | 3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.
SMT1000 se reemplaza por: