

Adaptador de energía para computadora portátil HP OmniBook XE2, N3100, N3200
LPAHP2
Descatalogado el:10 junio 2022
LPAHP2 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
número de cables | 1 |
---|
Altura | 22,86 cm |
---|---|
Anchura | 6,99 cm |
Profundidad | 13,97 cm |
Peso del producto | 0,23 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Paquete 1 Peso | 0,45 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 22,86 cm |
Paquete 1 ancho | 6,99 cm |
Paquete 1 Largo | 13,97 cm |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.