

Batería de NiMH para computadora portátil IBM ThinkPad series I 1400 y 1500 (solo tipo 2611)
LBCIB3
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
número de cables | 1,0 |
---|---|
tipo de batería | Ni-MH (Hidruro de níquel) |
Altura | 21,59 cm |
---|---|
Anchura | 12,7 cm |
Profundidad | 5,08 cm |
Peso del producto | 0,68 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
capacidad de la batería | 3800 mA h |
---|
Certificaciones de producto | CE |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 10…40 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...50000 ft |
Humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | 0…55 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Montaje del dispositivo | Cartucho de batería adjunto |
voltaje de batería | 9.6 V |
battery power in VAh | 4 VAh |
Paquete 1 Peso | 0,91 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 22,86 cm |
Paquete 1 ancho | 13,97 cm |
Paquete 1 Largo | 6,35 cm |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.