


Batería para computadora portátil Compaq Armada serie 7800
LBCCQ7
Descatalogado el:10 junio 2022
LBCCQ7 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
número de cables | 1,0 |
---|---|
tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
Color | Negro |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 21,59 cm |
Dimensiones de anchura máxima | 12,7 cm |
profundidad | 5,72 cm |
Peso neto | 0,68 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
capacidad de la batería | 3200 mA h |
---|
Certificaciones de producto | CE |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 10…40 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...50000 ft |
Humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | 0…55 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Montaje del dispositivo | Cartucho de batería adjunto |
voltaje de batería | 14.4 V |
battery power in VAh | 46 VAh |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 22,86 cm |
Paquete 1 Ancho | 13,97 cm |
Paquete 1 Longitud | 6,99 cm |
Paquete 1 Peso | 0,908 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.