Nuestras marcas

Galaxy VX 1100kVA, 400V, Start up 5x8

GVX1100K1100NHS

arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónA highly efficient, modular, 1100 kVA 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure connected UPS features up to 99% efficiency in eConversion mode. Includes 5x8 start-up service.
Tiempo de EntregaPedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
Principal
Main Input Voltage400 V 3 fases
Other Input Voltage380 V
415 V
440 V
Main Output Voltage400 V3 fases
Other Output Voltage380 V
415 V
440 V
Potencia nominal en W1100 kW
potencia nominal en VA1100 kVA
tipo de bateríaSistema de baterías externo
Equipo suministradoGuía de instalación
Servicio de puesta en marcha
General
RedundantNo
Físico
ColorBlanco
Dimensiones de altura máxima197 cm
Dimensiones de anchura máxima420 cm
profundidad90 cm
Peso neto3650 kg
USB compatibleNo
Entrada
Frecuencia asignada de empleo40-70 Hz
Corriente máxima de entrada1872 A
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)100 kA
Distorsión armónica total de entrada:Inferior al 3% para plena carga
Load power factorDesde 0,7 en adelanto a 0,5 en retardo sin reducción de la capacidad nominal
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)1100 kW
frecuencia de salida50 Hz sincronizada a red eléctrica principal
60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada
crest factor ((*))3 with THC <5%
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
Funcionamiento con sobrecarga10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Maximum configurable power in VA1100 kVA
Conformidad
Certificaciones de productoC-Tick
CE
NormasEN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
EN/IEC 62040-3
IBC 2012
IEC 62040-4
ISTA 2B
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 %
Altitud máxima de funcionamiento0...3333 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0,00…1524,00 m
nivel acústico69.5 dB
disipación de calor185100 Btu/h
Grado de protección IPIP20
Baterías y autonomía
voltaje de batería480 V
Tensión de la batería al final de la descarga384 V corriente continua
Battery power in VAH0 VAh modo de ejecución (inactivo)
Duración prolongable0
Comunicaciones y manejo
función de alarma7" touch screen display
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1PCE
Número de unidades en el paquete 11
Paquete 1 Altura215 cm
Paquete 1 Ancho106 cm
Paquete 1 Longitud590 cm
Paquete 1 Peso4433 kg
Garantía contractual
Periodo de garantía1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

Bajo investigación

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.