1 videos
Galaxy VS UPS 50kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8
GVSUPS50KRHS
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | Highly efficient, easy-to-deploy 50kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
Main Input Voltage | 400 V 3 fases |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V3 fases |
Potencia nominal en W | 50 kW |
potencia nominal en VA | 50 kVA |
tipo de batería | Sistema de baterías externo Li-Ion (Ión de litio) VRLA |
Equipo suministrado | Filtro de polvo EcoStruxure IT ready (UPS) Guía de instalación Gestión de redes integrada Los módulos de potencia se despachan instalados Servicio de puesta en marcha |
Tolerancia de tensión de bypass | +/- 10 % |
---|---|
Redundant | Yes |
Color | Blanco |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 148,5 cm |
Dimensiones de anchura máxima | 52,1 cm |
profundidad | 84,7 cm |
Peso neto | 250 kg |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz |
---|---|
barras de separación | 340...460 V 400 V |
Corriente máxima de entrada | 90 A |
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 65 kA |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 3% para plena carga |
Load power factor | Desde 0.7 en adelantos hasta 0.7 en retardos sin reducción de la capacidad nominal |
Máxima potencia configurable (vatios) | 50 kW |
---|---|
frecuencia de salida | 50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | 2,5 |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tolerancia de tensión de salida | +/-1% after 50ms |
Distorsión armónica total en tensión de salida | < 1% linear load and < 5% non-linear load |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
Bypass type | Desviación estática incorporada |
Maximum configurable power in VA | 50 kVA |
Normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 FCC Part 15 clase A IEC 60721-4-2 Nivel 2M2 UL 1778 5ta edición |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3300 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…55 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 10…80 % sin condensación |
nivel acústico | 68 dBA |
disipación de calor | 5804 Btu/h |
Grado de protección IP | IP21 |
voltaje de batería | 480-576VDC |
---|---|
Tensión de la batería al final de la descarga | 384 V corriente continua |
Corriente máxima de batería al final de la descarga | 136 A |
función de alarma | Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 168 cm |
Paquete 1 Ancho | 99 cm |
Paquete 1 Longitud | 64 cm |
Paquete 1 Peso | 250 kg |
Periodo de garantía | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Normativa de RoHS China
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.