Nuestras marcas

Galaxy VS UPS 30kW 208V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8

GVSUPS30KRFS

battery type:

input voltage:

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Eficiencia energética
Take-back
Transparencia
RoHS/REACh
Eficiencia energética
Take-back
Transparencia
RoHS/REACh
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
PresentaciónHighly efficient, easy-to-deploy 30kW, 208V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
Tiempo de EntregaSuele entregarse en el plazo de 2 semanas
Principal
Main Input Voltage3 fases
Other Input Voltage200 V
220 V
Main Output Voltage208 V3 fases
Potencia nominal en W30 kW
potencia nominal en VA30 kVA
tipo de bateríaSistema de baterías externo
Li-Ion (Ión de litio)
VRLA
Equipo suministradoFiltro de polvo
EcoStruxure IT ready (UPS)
Guía de instalación
Gestión de redes integrada
Los módulos de potencia se despachan instalados
Servicio de puesta en marcha
General
Tolerancia de tensión de bypass+/- 10 %
RedundantYes
Físico
ColorBlanco
Dimensiones de altura máxima148,5 cm
Dimensiones de anchura máxima52,1 cm
Dimensiones de profundidad máxima84,7 cm
Peso neto290 kg
Entrada
Frecuencia asignada de empleo40-70 Hz
barras de separación177...239 V 208 V
Corriente máxima de entrada107 A
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)65 kA
Distorsión armónica total de entrada:Inferior al 3% para plena carga
load power factorDesde 0.7 en adelantos hasta 0.7 en retardos sin reducción de la capacidad nominal
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)30 kW
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)50 Hz sincronizada a red eléctrica principal
60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada
60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada
crest factor ((*))2,5
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
tolerancia de tensión de salida+/-1% after 50ms
Funcionamiento con sobrecarga10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
bypass typeDesviación estática incorporada
Maximum configurable power in VA30 kVA
Conformidad
NormasIEC 62040-1-1
IEC 62040-2
UL 1778 5ta edición
FCC Part 15 clase A
IEC 60721-4-2 Nivel 2M2
De conformidad con el estándar UL 924
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento0...3300 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-25…55 °C
Humedad relativa de almacenamiento10…80 % sin condensación
nivel acústico68 dBA
disipación de calor5487 Btu/h
Grado de protección IPIP21
Baterías y autonomía
voltaje de batería384-480VDC
Tensión de la batería al final de la descarga307 V corriente continua
Corriente máxima de batería al final de la descarga102 A
Duración prolongable0
Comunicaciones y manejo
función de alarmaInterfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
función de alarmaAlarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Garantía contractual
Periodo de garantía1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Normativa de RoHS China

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.