



1 videos
UPS Galaxy VS de 25 kW y 208 V, 2 series de baterías internas modulares inteligentes de 9 Ah, ampliable a 4, puesta en marcha 5 x 8
GVSUPS25KB4FS
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | UPS trifásica fácil de implementar y de alta eficiencia de 25kW y 208V que brinda la mejor protección de energía y un bajo costo total de propiedad para centros de datos del extremo de la red, pequeños y medianos, y para entornos de infraestructura crítica en establecimientos comerciales e industriales. Incluye servicio de puesta en marcha 5x8 y dos series de baterías modulares inteligentes de alta capacidad, expansibles a 4 series para proporcionar autonomía extendida. Cuadros de autonomía disponibles en la pestaña Documentos. |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
Main Input Voltage | 208 V 3 fases |
---|---|
Other Input Voltage | 200 V 220 V |
Main Output Voltage | 208 V3 fases |
Other Output Voltage | 200 V 220 V |
Potencia nominal en W | 25 kW |
potencia nominal en VA | 25 kVA |
tipo de batería | Baterías modulares internas VRLA |
Equipo suministrado | Los módulos de baterías se despachan instalados Filtro de polvo EcoStruxure IT ready (UPS) Guía de instalación Gestión de redes integrada Los módulos de potencia se despachan instalados Servicio de puesta en marcha |
Tolerancia de tensión de bypass | +/- 10 % |
---|---|
Redundant | No |
Color | Blanco |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 148,5 cm |
Dimensiones de anchura máxima | 52,1 cm |
profundidad | 84,7 cm |
Peso neto | 460 kg |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 40-70 Hz |
---|---|
barras de separación | 177...239 V 208 V |
Corriente máxima de entrada | 90 A |
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC) | 65 kA |
Distorsión armónica total de entrada: | Inferior al 3% para plena carga |
Load power factor | Desde 0.7 en adelantos hasta 0.7 en retardos sin reducción de la capacidad nominal |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Máxima potencia configurable (vatios) | 25 kW |
---|---|
distorsión armónica | Menos que 5% |
frecuencia de salida | 50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal 50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada 60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | 2,5 |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tolerancia de tensión de salida | +/-1% after 50ms |
Funcionamiento con sobrecarga | 10 minutos al 125% y 60 segundos al 150% |
Bypass type | Desviación estática incorporada |
Maximum configurable power in VA | 25 kVA |
Normas | CSA C22.2 No 107.3 FCC Part 15 clase A IEC 62040-3 IEC 60721-4-2 Nivel 2M2 UL 1778 5ta edición |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3281 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 10…80 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…3048,00 m |
nivel acústico | 61 dBA |
disipación de calor | 5950 Btu/h |
Grado de protección IP | IP20 |
Eficiencia | View Efficiency Graph |
---|---|
voltaje de batería | 480 V |
Tensión de la batería al final de la descarga | 384 V corriente continua |
Corriente máxima de batería al final de la descarga | 68 A |
Battery power in VAH | 0 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Duración prolongable | 0 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
Panel de control | Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil |
Alarma audible | Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 168 cm |
Paquete 1 Ancho | 99 cm |
Paquete 1 Longitud | 64 cm |
Paquete 1 Peso | 490 kg |
Periodo de garantía | Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante. |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.