Nuestras marcas

Unidad Back-UPS de APC, de 800 VA y 120 V, AVR, USB, LAM

BX800U-LM

notification_ok
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
Tiempo de ejecución para la carga
W
information_circle
Ingrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse.
Mín.-máx.: 48-480 W
Máx. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada.
Main Input Voltage120 V
Main Output Voltage120 V
Potencia nominal en W480 W
potencia nominal en VA800 VA
plug standardNEMA 5-15P
nb of power socket outlets6 NEMA 5-15R
Longitud de cable1,16 m
tipo de bateríaBatería sellada de plomo
General
Equipo suministradoManual del usuario
Tarjeta de garantía
product web sub-familyEntry level
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Físico
Altura21,5 cm
Anchura13 cm
Profundidad33,6 cm
Peso del producto8 kg
Soporte de montajeCarril DIN
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeEn cordón de luminaria
two post mountable0
USB compatibleYes
Entrada
Frecuencia asignada de empleo50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
Corriente máxima de entrada7 A
capacidad de corriente de conmutación13 A
Salida
Máxima potencia configurable (vatios)480 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
TopologíaLínea interactiva
Tipo de forma de ondaAproximación acompasada de una onda sinusoidal
Maximum configurable power in VA800 VA
Tiempo de transferenciaValor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms
Conformidad
Certificaciones de productoNOM
TÜV
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 %
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
Humedad relativa de almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0,00…9144,00 m
nivel acústico45 dBA
Baterías y autonomía
Tiempo de ejecuciónView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Baterías pre-instaladas0
Ranuras libres para baterías0
Tiempo típico de recarga8 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio1
Potencia de carga de la batería (vatios)11 W nominal
Battery power in VAH89 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 yr
Battery graph commentsEste gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada.
Duración prolongable0
Comunicaciones y manejo
Panel de controlVisualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga
Alarma audibleAlarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Proteção contra surtos e filtragem
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)375 J
FiltradoFiltrado constante de ruidos multipolares: 10% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
Protección de línea de datosProtección de módem / fax RJ11 / DSL (línea sencilla de dos cables)
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso8,94 kg
Paquete 1 Altura29,5 cm
Paquete 1 ancho24,5 cm
Paquete 1 Largo44 cm
SCC1410731304311840
Paquete 2 Peso18,66 kg
Número de Unidades en el Paquete 324
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 3 años
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónarrow2_left
Rendimiento de recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Desempeño basándose en el bienestar

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.