

Back-UPS 550VA, 120V, 4 Back up outlets and 2 surge outlets
BK550M
Lanzamiento eL:abril 2021
Batería de repuesto (1) está disponible
Especificaciones
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 33-330 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
Potencia nominal en W | 330 W |
potencia nominal en VA | 550 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-15P |
output connection type | 4 NEMA 5-15R 2 NEMA 5-15R pararrayos |
Longitud de cable | 1,83 m |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
Equipo suministrado | Manual del usuario Cable USB |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Color | Negro |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 16,5 cm |
Dimensiones de anchura máxima | 9,1 cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 28,4 cm |
Peso neto | 6,3 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 98...140 V |
Máxima potencia configurable (vatios) | 330 W |
---|---|
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | De reserva |
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
corriente de salida máxima | 10 A |
Maximum configurable power in VA | 550 VA |
Tiempo de transferencia | Típico 8 ms: Máximo 10 ms |
Certificaciones de producto | En la lista de cUL Cargador de baterías para California (CEC) ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) |
---|---|
Política de protección del equipo | De por vida: $100.000 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 45 dBA |
disipación de calor | 24 Btu/h |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 10 W nominal |
Battery power in VAH | 106 VAh lector de tarjetas 78 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 4…6 yr |
Batería de repuesto | RBC2 |
Battery graph comments | Este gráfico se basa en datos reales medidos relativos a tiempos de autonomía. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas y una carga resistiva balanceada (FP = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables, entre otras, antigüedad de las baterías, nivel de carga de las baterías, condiciones ambientales y características de la carga conectada. |
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
---|---|
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
función de alarma | Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 468 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 5% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 260 mm |
Package 1 Width | 410 mm |
Package 1 Length | 190 mm |
Package 1 Weight | 4,8 kg |
SCC14 | 10731304421037 |
Periodo de garantía | 3 years repair or replace |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.