


Unidad Back-UPS de APC, de 300 VA y 230 V, UPS
BK300MI
Descatalogado el:14 junio 2022
BK300MI no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Batería de repuesto (1) está disponible
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 18-180 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Potencia nominal en W | 180 W |
potencia nominal en VA | 300 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type | 3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 pararrayos 2 IEC Jumpers |
número de unidad de rack | 0U |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Color | Beige |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 15,2 cm |
Dimensiones de anchura máxima | 8,6 cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 33,3 cm |
Peso neto | 5,5 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) interruptor manual |
---|---|
barras de separación | 196...280 V |
Máxima potencia configurable (vatios) | 180 W |
---|---|
Topología | De reserva |
Maximum configurable power in VA | 300 VA |
Tiempo de transferencia | Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms |
Certificaciones de producto | C-Tick CE GOST TÜV |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 40 dBA |
disipación de calor | 4 Btu/h |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
Ranuras libres para baterías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 6 H |
Cantidad de cartuchos de batería de recambio | 1 |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 12 W nominal |
Battery power in VAH | 72 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Duración prolongable | 0 |
Batería de repuesto | RBC2 |
ranuras libres | 0 |
---|---|
función de alarma | Indicador led de encendido de salida |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 300 J |
---|---|
Filtrado | Filtración multipolar permanente de ruido: paso de tensión ante pico de voltage 0,7% ieee: tiempo de reacción de bloqueo cero : acorde con ul 1449 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
SCC14 | 10731304009686 |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.