



APC Back-UPS Pro 1500VA for Gaming, 120V, Sinewave, LCD, Black, 3 USB charging ports, 10 NEMA outlets (4 surge)
BGM1500B-LM
Especificaciones
Tiempo de ejecución para la carga WIngrese la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que estarán protegidos por la UPS. Esto se utilizará para calcular el tiempo de ejecución de sus dispositivos durante un corte total de energía. La incorporación del tiempo de ejecución aumenta la disponibilidad, ya que permite que el sistema funcione durante cortes de suministro más prolongados sin apagarse. Mín.-máx.: 90-900 W | |
---|---|
Máx. capacidad utilizada El porcentaje máximo de capacidad de la UPS utilizada para soportar la carga especificada. | |
Main Input Voltage | 120 V |
Potencia nominal en W | 900 W |
potencia nominal en VA | 1500 VA |
output connection type | 6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R pararrayos |
Longitud de cable | 1,83 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería sellada de plomo |
Equipo suministrado | Cable coaxial Manual del usuario Cable USB |
---|---|
product web sub-family | Gaming performance |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Color | Negro |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 291 mm |
Dimensiones de anchura máxima | 105 mm |
Dimensiones de profundidad máxima | 408 mm |
Peso neto | 11,5 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
Frecuencia asignada de empleo | 60 Hz +/- 3 Hz |
---|---|
barras de separación | 88...147 V |
Corriente máxima de entrada | 12 A |
capacidad de corriente de conmutación | 15 A |
Máxima potencia configurable (vatios) | 900 W |
---|---|
frecuencia de salida | 60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
Topología | Línea interactiva |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
Certificaciones de producto | Certificación TUV C-US |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad relativa de almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…3048,00 m |
nivel acústico | 45 dBA |
Tiempo de ejecución | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Baterías pre-instaladas | 0 |
Tiempo típico de recarga | 16 Semanas |
Potencia de carga de la batería (vatios) | 16 W nominal |
Battery power in VAH | 257 VAh lector de tarjetas 257 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Duración prolongable | 0 |
Panel de control | Estatus multifuncional lcd y consola con control |
---|
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 1080 J |
---|---|
Filtrado | Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 291 mm |
Package 1 Width | 408 mm |
Package 1 Length | 105 mm |
Package 1 Weight | 11,5 kg |
SCC14 | 10731304434334 |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.