

NetShelter SV de 42 U, 1200mm de profundidad, panel lateral, negro
AR732500
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
Equipo suministrado | Guía de instalación Tecla(s) Paneles laterales Traba para paneles laterales Retenes |
---|
Color | Negro |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 188,7 cm |
Dimensiones de anchura máxima | 84,8 cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 1,76 cm |
Peso neto | 16,84 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 198,5 cm |
Package 1 Width | 11,9 cm |
Package 1 Length | 96,68 cm |
Package 1 Weight | 23,03 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más información
Rendimiento de recursos
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.