Nuestras marcas

InfraStruXure Central Standard and InfraStruXure Manager Bundle

AP9490

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué representa el Aviso de Término de Venta?

    El término de comercialización es el plazo definitivo en el que Schneider Electric aceptará una oferta para este modelo. Sin embargo, los servicios de posventa (reparación, repuestos, etc.) se mantendrán hasta el final de su vida útil.

  • ¿Necesita más ayuda?

    Comuníquese con el Centro de Cuidado al Cliente de su país.

AP9490 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
arrow2_down

Especificaciones

Descripción General
Tiempo de EntregaSuele haber existencias en inventario
Principal
número de cables2
Protocolo del puerto de comunicaciónDNS
HTTP
HTTPS
SMTP
Mensaje de texto
SNMP
SSL
TCP/IP
Equipo suministradoDC con software
Guía de instalación
Manual del usuario
General
capacidad de memoria2 GB/250 GB disponibles para almacenamiento de datos
Físico
ColorPlateado
Dimensiones de altura máxima4,4 cm
Dimensiones de anchura máxima54,6 cm
Dimensiones de profundidad máxima48,3 cm
Peso neto9,55 kg
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeCon montaje en bastidor
Conformidad
NormasEN 60950
Ambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento10…35 °C
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Humedad relativa5…90 %
Temperatura ambiente de almacenamiento-35…60 °C
altitud de almacenamiento0,00…9144,00 m
Humedad relativa de almacenamiento5…95 %
Comunicaciones y manejo
Tipo de red de comunicaciónRJ45 10/100 Base-T
USB
Unidades de embalaje
Paquete 1 Peso19,09 kg
Paquete 1 Altura30,5 cm
Paquete 1 ancho62,9 cm
Paquete 1 Largo88,9 cm
Garantía contractual
Periodo de garantíaReparación o reemplazo por 2 años
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.