



Sistema dividido de 3,5 kW, unidad interior, drenaje por gravedad
ACRMD4KI-1
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
---|
Main Input Voltage | 200...240 V |
---|---|
número de unidad de rack | 5U |
Equipo suministrado | Fuente de alimentación de 120/240 V Adaptador de protocolo Modbus incorporado |
Tipo de compresor | Desplazamiento |
---|---|
Patrones de descarga de aire | Circulación ascendente |
Aire de toma | Retorno posterior |
caudal de aire | 193,50 l/s |
Dimensiones de altura máxima | 21,8 cm |
---|---|
Dimensiones de anchura máxima | 47,4 cm |
Dimensiones de profundidad máxima | 75,2 cm |
Peso neto | 26 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Cables de alimentación | 1 |
---|---|
Frecuencia asignada de empleo | 50 Hz |
Certificaciones de producto | CCC CE |
---|
Audible noise at 1 meter from surface of unit | 62.5 dBA |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 33 cm |
Package 1 Width | 95 cm |
Package 1 Length | 58 cm |
Package 1 Weight | 30 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.