

Cámara de filtros de manga MERV 11 Uniflair - Estructura tamaño 8, blanco Schneider
ACPL75183
Descatalogado el:21 septiembre 2022
ACPL75183 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
---|
Dimensiones de profundidad máxima | 86,5 cm |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 49,9 cm |
Peso neto | 97,07 kg |
Dimensiones de anchura máxima | 310,9 cm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 63,5 cm |
Package 1 Width | 101,6 cm |
Package 1 Length | 325,1 cm |
Package 1 Weight | 99,79 kg |
Periodo de garantía | 1 años |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.