

Pie Uniflair de 305 mm (12") - Estructura tamaño 3
ACFS76084
Descatalogado el:21 septiembre 2022
ACFS76084 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
---|
profundidad | 74 cm |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 30,5 cm |
Peso neto | 24,49 kg |
Dimensiones de anchura máxima | 100 cm |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 40,6 cm |
Paquete 1 Ancho | 86,4 cm |
Paquete 1 Longitud | 111,8 cm |
Paquete 1 Peso | 26,31 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDesempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.