

Panel con ductos - 1012 mm (40") de ancho x hasta 1524mm (60") de alto - V0
ACDC2310
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega |
---|
Dimensiones de profundidad máxima | 107,2 cm |
---|---|
Dimensiones de altura máxima | 3 cm |
Peso neto | 8,33 kg |
Dimensiones de anchura máxima | 125,8 cm |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5 cm |
Package 1 Width | 109,4 cm |
Package 1 Length | 125,8 cm |
Package 1 Weight | 8,53 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.