Consultar las preguntas frecuentes

What filter is being used for your InRow 300mm?

Fecha de publicación: 11 June 2020

Issue:
What filter is being used for your InRow 300mm?
 
Product line:
InRow 300mm Units
 
Environment:
Data Center Cooling
 
Cause:
 
Resolution:
The filtration of conditioned air is extremely vital to maintaining the clean, particle-free environment required by electrical equipment. The system uses a <20% efficiency ASHRAE 52.1, 12.7 mm (1/2 in) washable, deep loading, large dust-holding filter that meets HF-1 standards for electronics (MERV 1 per ASHRAE 52.2).

Model # of Filters Required
ACSC10x 1
ACRC10x 2
ACRD10x 2
ACRD20x 2
ACRA10x 2

x = various voltage range

Technical Specifications:

Net Weight:  3.90 lbs. (1.77 kg)
Maximum Height:  4.80 inches (122 mm)
Maximum Width:  38.80 inches (986 mm)
Maximum Depth:  13.00 inches (330 mm)
Shipping Weight:  3.90 lbs. (1.77 kg)
Shipping Height:  4.80 inches (122 mm)
Shipping Width:  38.80 inches (986 mm)
Shipping Depth:  13.00 inches (330 mm)

Note: The filter pn# W875-2010 ships as 2 filters when ordered.

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.