Descargas de software y documentación de productos


-
ACCD75214-75215 - Condenser,1-Fan, Single Circuit,230V,1PH,60Hz
- Fecha del Documento: 25/04/2011
- Referencia: SPD_NKRY-7KGC3X_EN
- Descripción Cooling Solutions, Chillers & Heat Rejection, Condensers
- Tamaño: 869 kb
- Versión: 1.0
- Idioma: Inglés
-
SY250K250TH2C1-4W-SD - 250kVA/kW 415V Dual mains Top feed, System One Line Diagram
- Fecha del Documento: 17/08/2015
- Referencia: SPD_VBUH-8ELQDG_EN
- Descripción Symmetra PX 250/500kW, System One Line Diagrams, 415V, 4W Output Configuration
- Tamaño: 759 kb
- Versión: 1.0
- Idioma: Inglés
-
AR3106 - NetShelter SX 18U Server Rack Enclosure 600mm Wide x 1070mm Deep with sides
- Fecha del Documento: 19/05/2019
- Referencia: SPD_JSHR-BCC78W_EN
- Descripción Racks and Enclosures, NetShelter SX
- Tamaño: 1,6 mb
- Versión: 1.0
- Idioma: Inglés
-
ACHU302-InRow_DX_300mm_Hydronic_Unit_380-415V_Single_Power_CE_ambient_above_0_Deg_C
- Fecha del Documento: 02/07/2021
- Referencia: ACHU302-InRow_DX_300mm_EN
- Descripción InRow DX 300mm Hydronic Unit 380-415V CE ambient above 0 Deg C Mechanical
- Tamaño: 3,6 mb
- Versión: 1.0
- Idioma: Inglés
-
90-166000-01 - Battery Disconnect Cabinet, 175A/250A
- Fecha del Documento: 14/03/2012
- Referencia: SPD_NKRY-83WE3Y_EN
- Descripción MGE Galaxy 5000, Mechanicals
- Tamaño: 560,3 kb
- Versión: 1.0
- Idioma: Inglés
-
SUVTRT30KF5B5S - UPS 30kVA 208V w iso XFMR 5 bat mods w PDU
- Fecha del Documento: 09/08/2013
- Referencia: SPD_JSHR-6SJGB4_EN
- Descripción Smart-UPS VT ISX, 208V, With XFMR, UPS 30kVA
- Tamaño: 10,8 mb
- Versión: 1.0
- Idioma: Inglés
-
SYA8K16P - Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower
- Fecha del Documento: 16/03/2015
- Referencia: SPD_KCHY-8WAE7G_EN
- Descripción Symmetra LX, Package
- Tamaño: 3,6 mb
- Versión: 1.0
- Idioma: Inglés
-
GUPXC50KFDI+GUPXCAT - Gutor PXC UPS 50kW Dual Mains with In & Byp XFMR, cable Top Entry
- Fecha del Documento: 22/10/2017
- Referencia: SPD_NKRY-ASA4UN_EN
- Descripción Gutor PXC, Mechanical, UPS
- Tamaño: 9,7 mb
- Versión: 1.0
- Idioma: Inglés
-
GVXBBB630AH - Galaxy VX Batt Breaker Box, 630A, IEC
- Fecha del Documento: 11/06/2017
- Referencia: SPD_BYSN-AKA579_EN
- Descripción Galaxy VX, Mechanicals
- Tamaño: 1,2 mb
- Versión: 1.0
- Idioma: Inglés
-
SY100K100FMBP-PDPB150G6F-SD-Symmetra PX100 with MBP and 150kW PDU System One Line
- Fecha del Documento: 14/09/2015
- Referencia: SPD_KCHY-9AZBXA_EN
- Descripción Symmetra PX 100kW, System One Line Diagrams
- Tamaño: 298 kb
- Versión: 1.0
- Idioma: Inglés
prm-load-more-docs