Nuestras marcas

Ahorra hasta un 50 %

El doble de duración de la batería, costos de mantenimiento reducidos e instalación más rápida. El Smart-UPS de ion de litio brinda reducciones en el Costo total de propiedad (TCO, del inglés Total Cost of Ownership) de hasta un 50 %*. Ideal para tus necesidades de protección de energía para tus equipos informáticos en los extremos de la red (el "Edge").
APC Smart UPS

¿Por qué elegir un Smart-UPS de ion de litio para APC?

El doble de la vida útil de la batería para el UPS

Se ha comprobado que las baterías de ion de litio para UPS ofrecen un ciclo de vida útil dos veces mayor que las baterías de plomo-ácido VRLA. De 8 a 10 años frente a de 3 a 5 años.

Instalación más sencilla y rápida

Las baterías de ion de litio tienen hasta un tercio menos del peso de las baterías VRLA, lo que simplifica la instalación.

Mayor vida útil en temperaturas más elevadas

Las baterías de ion de litio para UPS funcionan a temperaturas ambientales de hasta 104 °F.

Monitoreo remoto de UPS

Con una tarjeta de gestión de redes, SmartConnect** de APC o TI de EcoStruxure™**, obtendrás visibilidad en cualquier momento y lugar desde cualquier dispositivo inteligente.

Hasta un 50 % de ahorro en el TCO

La mayor duración de la batería del UPS reduce los costos de mantenimiento y reemplazo de las baterías, lo que ahorra hasta un 50 % en el TCO.

Perfecta para espacios reducidos

Perfecto para espacios reducidos Con solo 12 pulgadas de profundidad, nuestro UPS de poca profundidad encaja cómodamente en racks de montaje en pared y armarios pequeños.

¿Por qué elegir un UPS de ion de litio?

Con un Smart-UPS de iones de litio, el rendimiento es lo primero. Trabajamos con los principales fabricantes e integradores de baterías que proporcionan baterías de ion de litio con certificación UL: Certificación de celdas UL1642/IEC62133/UN38.2 Certificación funcional UL1973 (Sec. 5.7 y 5.8)
Nuestra solución Smart-UPS incluye las siguientes características: Sistema de gestión de baterías que supervisa el nivel de las celdas para gestionar la tensión y entregar un mayor nivel de rendimiento Protección contra sobretensión y sobrecalentamiento para las celdas individuales Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y situaciones térmicas fuera de control a nivel de los paquetes

Ventajas de las baterías de iones de litio para UPS

¿Cuál es la alternativa correcta para las baterías de ácido-plomo reguladas por válvula (VRLA, por sus siglas en inglés) en tu UPS? Smart-UPS con baterías de ion de litio: Reduce los costos con el doble de duración de la batería Sistema de gestión de baterías incorporado Funcionan a temperaturas más altas sin degradación Mantenimiento sencillo Garantía de fábrica de cinco años para el UPS y la batería
Descargue el folleto

Baterías de iones de litio para UPS en comparación con baterías VRLA

¿Cuáles son los beneficios? Las baterías de iones de litio proporcionan un rendimiento de calidad superior en un paquete más duradero: Vida útil mejorada de 3000 ciclos (8 a 10 años) en comparación con aproximadamente 200 (3 a 5 años) en el caso de las baterías VRLA, y con mejor resistencia a la descarga Las baterías de ion de litio tienen una eficiencia superior al 96 %, tanto para la carga como para la descarga Las baterías de ion de litio son una tecnología más ecológica Obtén más información en nuestro informe técnico gratuito.
Descargue el informe técnico
APC Lithium ion

¿Preguntas?

Descubre por qué el Smart-UPS de ion de litio es el más adecuado para ti.
Comunícate con nosotros

¿Necesitas ayuda?

Centro de soporte

Obtén respuestas por tu cuenta al probar nuestras herramientas de soporte digital.

Busca preguntas frecuentes

Obtén las respuestas que necesitas en la sección de preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con el tema.

¿Cómo comprar?

Encuentra fácilmente al distribuidor o revendedor de APC más cercano a tu ubicación.

Encuentra tu batería de reemplazo

Encuentra la batería de reemplazo para tu UPS original de APC.

Comunícate con nosotros

Conéctate con nosotros para obtener ayuda a la hora de elegir el producto adecuado o para solucionar problemas y hacer instalaciones. Lunes a viernes de 8 a. M. A 5 p. M. CDT