

Mantenimiento Preventivo Trimestral 7X24 para Easy Inrow CW 300mm
WQPMV7X24-EC-10
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
---|
tipo de producto o componente | Maintenance |
---|
Tipo de servicio de CPQ | Addnl PM Visit Cooling/Quarterly |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.