

(2) Year EcoStruxure Service Plan Plus for (1) Galaxy 3500 or SUVT 20 kVA UPS
WESPPLUS2-G3-22
WESPPLUS2-G3-22 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Especificaciones
tipo de producto o componente | Service plan |
---|---|
compatibilidad de gama | APC Galaxy 3500 |
Configurable | No |
duración | 2 yr |
términos y condiciones | Local terms and conditions apply |
Service response time | Next business day |
Tipo de servicio de CPQ | Additional Services Time Based |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.