

Struxureware Data Center Expert 1 Año Software Contrato De Mantenimiento 1000 Nodos
WDCE1YR1000N-DIGI
Especificaciones
Presentación | Data Center Expert: 1 Year 1000 Node Support |
---|---|
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.