

1 año de plan de mantenimiento Advantage Ultra para 1 unidad UPS Galaxy VX de 1000 kVA
WADVULTRA-VX-100
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
tipo de producto o componente | Maintenance |
---|
Tipo de servicio de CPQ | Adv Ultra |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.