
Gira la imagen para ampliar

1 año de plan de mantenimiento Advantage Prime para 1 unidad UPS Galaxy VX 750 escalable a 1000 kVA
WADVPRIME-VX-77
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele entregarse en el plazo de 2 semanas |
---|
Tipo de Producto o Componente | Advantage service plan |
---|---|
Compatibilidad de Gama | APC Galaxy VX |
duración | 1 yr |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Peso | 0,01 kg |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.