Fuse 300A 500VDC J Class Micro Switch - Spare Part
W515-0118
Especificaciones
Tiempo de Entrega | Suele haber existencias en inventario |
---|
altura | 6,35 cm |
---|---|
ancho | 17,78 cm |
profundidad | 7,62 cm |
peso del producto | 0,86 kg |
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 10,8 cm |
Paquete 1 Ancho | 33,02 cm |
Paquete 1 Longitud | 21,59 cm |
Paquete 1 Peso | 1,138 kg |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 1 año |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Obtenga más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.